这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8470B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 18 GHz

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:10 MHz至18 GHz
  • 频率响应:12.4 GHz时为±0.3 dB,15 GHz时为±0.5 dB,18 GHz时为±0.6 dB
  • 最大驻波比:4 GHz时为1.15,18 GHz时为1.3
  • 低电平灵敏度:> 0.5 mV/uW
  • 最大工作输入功率:200 mW
  • 典型的短时间最大输入功率(< 1分钟):1 W
  • 噪声:< 50 uV
  • 输出极性:负

描述