这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

84115EM 生产前期评估系统

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

描述

Keysight 84115EM包括对产品进行辐射发射和传导发射测量所需的一切,并根据主要商业管理机构的要求对产品进行测试。您可以直接将磁盘中包括的FCC、EN、ANZ、BSMI和VFG极限值加载到 EMC分析仪中,或从包括该系统的EMI测量软件中重新调用。设置自己的极限值并使用EMC分析仪的内部磁盘驱动程序将其存储在磁盘中。

包括以下缺省选件
- E7402A EMC标准分析仪,30 kHz-3.0 GHz
- 11945A 近场探头套件*
- 11955A 双锥天线,30 MHz-300 MHz *
- 11956A 对数周期天线,200 MHz-1 GHz *
- 11968C 天线三角架
- 11966L 10m N型电缆
- E7415A EMI测量软件 *
- 11947A 带有高通滤波器的瞬变限幅器
- 11967D 线路阻抗稳定网络,NEMA *

标准选件
- E7405A EMC标准分析仪(30 Hz-26.5 GHz)
- 11966P 双锥对数宽带天线,26 MHz-2 GHz *
- 11966E 双脊波导喇叭天线,1 GHz-18 GHz *
- 11966J 喇叭天线,18 GHz-40 GHz *
- 11909A 放大器,9 kHz-1 GHz
- 11967D-001线路阻抗稳定网络,SCHUKO *
- 11967D-002 线路阻抗稳定网络,British *

*表示限定的系统配件。有效的84115EM 配置至少需要3个“限定的系统配件”。