这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

83059C Coaxial Adapter, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 375

典型配置  

典型配置

83059C Coaxial Adapter, 3.5mm Male-Female

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:3.5 mm阳性、3.5 mm阴性
  • 等级:仪器
  • 频率范围:直流至26.5 GHz
  • 回波损耗:32 dB
  • 电气长度:23.1 mm(0.91英寸)
  • 全长:25.7 mm(1.01英寸)
  • 直径:10.0 mm(0.39英寸)