这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

83050A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 50 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 33,117

典型配置  

典型配置

83050A Amplifier, 2-50 GHz, 21 dB at 40 GHz

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 高达50 GHz的超带宽
  • 高达100mW的输出功率
  • 外形小巧
  • 配套工具 87421A 25W电源

描述