这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

83018A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 26.5 GHZ

出售方:

基本配置价格 US$ 18,209

典型配置  

典型配置

83018A Microwave System AMP, 2-26 GHz, 22dBm

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 2至26.5 GHz的超宽带
  • 输出功率高达250mV
  • 外形小巧
  • 配套工具 87421A 25 W电源

描述