这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

83006A Microwave System Amplifier, 10 MHz to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 7,121

典型配置  

典型配置

83006A Amplifier, 0.01-26.5 GHz, 20 dB gain

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性

  • 高达26.5 GHz的超高带宽
  • 高达60mW的输出功率
  • 体形小巧
  • 配套工具 87421A 25 W电源

描述