Keysight 82341C是适用于ISA PC机的低价高性能IEEE-488 接口和软件。82341C使其能容易地访问和控制仪器及交换数据。这是带有内置缓冲的高速16bit卡,它把由ISA总线传输的数据作GPIB退耦。缓冲所提供的I/O和系统要优于直接存储器存取(DMA)-- 达到750 KB/s。
82341C包括适用于Windows 95/98/NT/2000的SICL和VISA I/O软件。该软件与SICL/VISA的早先版本兼容。
该GPIB接口卡插入PC机底板中的一个ISA槽。并通过GPIB电缆接到GPIB仪器。对于VXI应用,GPIB电缆把该插卡接到VXI主机箱 0槽中的命令模块。
- 用于加速的内置缓冲
- Keysight VEE 兼容性
- Keysight BASIC for Windows 兼容性
- Microsoft®语言兼容性
- SICL/VISA 支持
- Microsoft, Windows, and Windows NT are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.