这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

82341C ISA 高性能GPIB 接口卡,适用于Windows 95/98/NT/2000

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight 82341C是适用于ISA PC机的低价高性能IEEE-488 接口和软件。82341C使其能容易地访问和控制仪器及交换数据。这是带有内置缓冲的高速16bit卡,它把由ISA总线传输的数据作GPIB退耦。缓冲所提供的I/O和系统要优于直接存储器存取(DMA)-- 达到750 KB/s。

82341C包括适用于Windows 95/98/NT/2000的SICL和VISA I/O软件。该软件与SICL/VISA的早先版本兼容。

该GPIB接口卡插入PC机底板中的一个ISA槽。并通过GPIB电缆接到GPIB仪器。对于VXI应用,GPIB电缆把该插卡接到VXI主机箱 0槽中的命令模块。

  • 用于加速的内置缓冲
  • Keysight VEE 兼容性
  • Keysight BASIC for Windows 兼容性
  • Microsoft®语言兼容性
  • SICL/VISA 支持
  • Microsoft, Windows, and Windows NT are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.