这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

1CN018A
Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Front Handles 

Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Front Handles

1CN018A
Two front handles
1CP011A
Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Brackets and Front Handles

1CP011A
Two brackets and front handles

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available 适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序 

    适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序

    • 高速数字计算和背板测试
    • 光收发信机测试解决方案
    • 研发和制造用解决方案
    • 用于一致性测试和表征的自动化测试软件
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰] 

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰]

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。

  • no image available 数据发生器/分析仪 

    数据发生器/分析仪

    数据发生器和分析仪,测试夹具,附件...