这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

80000 数据发生器系统

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 1 Gbit/s, RZ/NRZ
  • Multiplexing up to 2 Gbit/s
  • Memory: 128 kb (E2902A/3A 16 kb) segmentable for preamble
  • PRBS, zero substitution and variable mark density patterns
  • Staggered" PRBS for MUX error rate tests.
  • Delay range ±2 ns, 2 ps resolution
  • Output: 3 Vpp (E2902A/3A 2.5 V pp)
  • Output window: -2 to +3 V (into 50-Ohm to ground) // -2 to +1 V (into 50-Ohm to -2V)