这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

70428A 微波信号源模块

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight 70428A 微波信号源模块可为您的 MMS 系统添加微波信号源能力,但要求系统提供 4 个空闲插槽。 Keysight 70428A 微波信号源模块可为雷达系统、相位噪声测量系统或用于微波接收机测试的测试信号源生成完美的替代 LO。 它提供在当前市场上销售的微波信号源中最低的 AM 相位噪声,以及高达 +16 dBm 的输出功率。 Keysight 70428A 要求与 Keysight 70001A 主机或 Keysight 70004A 显示器一起使用。

  • 具有出色相位噪声性能的微波信号源
  • 输出频率范围:2.4 - 25.8 GHz
  • 频率分辨率:600 MHz
  • 可选频率分辨率:0.1 Hz