这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

70427A 微波下变频器模块

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 用于相位噪声测量的低噪声微波下变频器
  • 调幅噪声探测

描述

70427A 微波下变频器模块将微波信号转换成射频频率,可与 3048A 相位噪声测量系统配合使用。 70427A 为微波相位噪声测量提供了极其出色的本底噪声性能。 此外,它提供了规定的杂散性能和直流耦合调谐端口,该端口具有变量灵敏度,可对微波信号源进行相位锁定。 70427A 微波下变频器模块是 71707A 的一个组成部分。71707A 中还包括 70004A 彩色显示器/主机。

在线查看信号源分析仪产品概述和应用实例: SSA 视频演示