Keysight 55291A CNC 上传/下载软件支持将 Keysight 5529A 补偿表格转换成指定控制器格式并下载至兼容的控制器中,可避免手动在键盘上进行繁琐冗长的操作。
上传和下载要求使用控制器的 RS-232 端口或软驱。
- 可将 PC 中的机器校准程序下载至兼容的 CNC
- 上传初始补偿表格,以维护机床的初态备份
- 不必翻看手册,即可快速查看默认参数
- 可将兼容控制器的部件加工程序下载至 PC,从而释放 CNC 的空间
- PC 系统最低要求:基于 80486 33 MHz 处理器,16 MB 内存
- 推荐的 PC 系统:基于 Pentium 120 MHz 处理器,16 MB 内存
- 操作系统:Windows® 3.1 或更高版本,Windows 95 或更高版本
- Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国的注册商标