这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
指向模式
- 精度:0.5 秒 + 显示读数的 0.2%
- 指向步长(分辨率):1º
- 量程:多次旋转或局部角度旋转
激光测量模式
- 精度:显示读数的 0.2%(通过在分度台上校准激光仪器,可以提高精度)
- 量程:±10º
设置要求
- 行程(使用 +2 mm、-1 mm 机床轴或从零参考手动)
指向模式(夹具中的干涉仪)
- 最大抬高:15 mm(夹具要求 2 mm)
Keysight 55290A 角度定位测量套件可以自动校准车削加工中心的转轴。它能够对完整、部分或多次旋转进行校准,提高角度定位精度,并记录机床功能。
- 可在最大抬高 15 mm 的情况下使激光束保持指向分度台
- 可对不能 360° 旋转和多次旋转的机床进行局部角度旋转
- 校准车削中心的 C 轴
Interested in a 55290A?
Extend the capabilities for your 角度定位测量套件
Featured Resources for 55290A Angular Position Measurement Kit
Related Products
Want help or have questions?