这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

55282A 平坦度辅助套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 55281A Angular Optics Kit 55281A 角度光器件套件 

    55281A 角度光器件套件

    角度光器件为 5530 动态校准器系统添加了垂直和水平角度偏移测量能力。

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 动态校准器系统 

    5530 动态校准器系统

    Keysight 5530 动态校准器提供现有的最高精度,用于测量、校准和验证精密的机床和坐标测量机(CMM)设备。

  • 10759A Footspacing Kit 10759A 底座支持套件 

    10759A 底座支持套件

    Keysight 10759A 底座支持套件包含 Keysight 55282A 平面度辅助套件,可提供 3 个精度底板,焊盘间距分别为 50.8 毫米(2 英寸)、101.6 毫米(4 英寸)和 152.4 毫米(6 英寸)。

  • 10773A Flatness Mirror 10773A 平坦反射镜 

    10773A 平坦反射镜

    Keysight 10773A 平坦反射镜作为 Keysight 5530 动态校准器系统的一部分,用于平坦度测量。 它已经安装完毕。