这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

55281A 角度光器件套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 激光校准系统 

    5530 激光校准系统

    Keysight 5530 激光校准系统具有卓越的测量精度,适用于测量、校准和验证精密机床和坐标测量机械(CMM)设备。

  • 10770A Angular Interferometer 10770A 角度干涉仪 

    10770A 角度干涉仪

    Keysight 10770A 角度干涉仪是一款高精度平面镜干涉仪,是高精度校准应用的理想选择。

  • 10771A Angular Reflector 10771A 角度反射镜 

    10771A 角度反射镜

    是德角度反射镜通常与 10770A 角度干涉仪一起使用,主要用于 Keysight 5530 动态校准器系统。

  • 55280A Linear Measurement Kit 55280A 线性测量套件 

    55280A 线性测量套件

    Keysight 55280A 线性测量套件(与 Keysight 5530 激光校准系统结合使用)包括测量线性距离(位移)和速度时所需要的光学设备……

  • Agilent 55280B Product Photograph 55280B 线性测量套件 

    55280B 线性测量套件

    Keysight 55280B 线性测量套件是 5530 激光校准系统的一部分,并使系统可以测量线性位移……