这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- 避免额外的线性测量
- 对准目标(包括)可以简化设置
- 11 mm(0.43 英寸)光束分离
- 0.006 弧秒高分辨率
- 量程高达 ±36000 弧秒(±10°)
Keysight 55281A 角度光器件套件为 5530 激光校准系统添加了倾斜和偏转测量功能。该套件包括 10770A 角度干涉仪和 10771A 角度反射镜,是精密校准应用的理想选择。它与高精度平面镜干涉仪和角度反射镜配合使用,可以测量机床或测量机沿每个轴向的倾斜和偏转运动。测量结果用弧-秒或 mm/mm(英寸/英寸)直接显示。
作为 5530 系统的一部分,该光器件套件能够帮助用户快速定位和测定多余的角向运动 55281A 是功能强大的故障诊断工具,有助于查找造成线性定位误差的原因——为老款机床的替换或重建提供关键信息。当在计量实验室中使用时,5530 系统可以校准精密设备,包括旋转设备、自动准直仪和电子水准仪。
Interested in a 55281A?
Extend the Capabilities
Featured Resources
Related Products
Want help or have questions?