这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

55281A 角度光器件套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 避免额外的线性测量
  • 对准目标(包含)可以简化设置
  • 11 mm(0.43 英寸)波束分离
  • 高达 0.006 arc sec 的分辨率
  • 范围高达 ±36000 arc sec(±10°)

描述

Keysight 55281A 角度光器件套件向 5530 动态校准器系统添加倾斜和偏转测量功能。 该套件包括 10770A 角度干涉仪和 10771A 角度反射计,是精密校准应用的理想选择。 与高精度平面反射镜干涉仪和角度反射计结合使用,该套件可以测量机床或测量机沿轴向倾斜和偏转运动。 测量结果直接以 arc-sec 或 mm/mm(英寸/英寸)显示。

作为 5530 系统的一部分,光器件套件能够帮助用户快速定位和评测多余的角向运动。 55281A 是功能强大的故障诊断工具,有助于查找线性定位误差的原因 -- 可为老款机床的替换或重建提供关键信息。 应用于计量实验室的 5530 系统可对精密设备进行校准,其中包括旋转装置、自动准直仪和电子水准仪。