这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

55280A 线性测量套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

测量范围

  • 使用线性光纤时,高达 40 m(130 英尺)
  • 使用长距离选件时,高达 80 m(260 英尺)

精度

  • 温度范围: 0 - 40ºC(32 - 104°F)
  • E1738A 空气传感器: ±0.4 ppm
  • 真空†: ±0.1(±0.02)ppm

†根据军用标准 45662A 校准 5519A/B 激光头时,真空精度为 ±0.02 ppm。

分辨率

  • 线性光纤(10766A): 1 nm(0.04 µin)
  • 平面反射镜光器件(10706A/B)*: 0.5 nm(0.02 µin)
  • 高分辨率平面反射镜光器件(10716A)*‡: 0.25 nm(0.01 µin)

* 要求使用 10724A 平面反射镜。 鉴于这些光器件的对准要比线性光纤更加灵敏,通常推荐使用线性光纤。
‡ 10716A 的孔径是 12.7 mm,而 5519A 的孔径是 11 mm。

描述

Keysight 55280A 线性测量套件(与 Keysight 5530 激光器校准系统配合使用)包括必要的光设备,可测量线性距离(位移)和速度。 该套件包含一个 Keysight 10766A 线性干涉仪、两个 Keysight 10767A 线性反射镜、安装硬件和运输箱。

系统可以测量干涉仪和反射镜之间的距离变化。 在活动之前,可把任何一个点定义为测量起点。

Keysight 55280A 可以校准数控机床和坐标测量机的定位精度。 凭借卓越的精度和分辨率,它也可用作长度标准器校准的事实标准。