这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5517D Laser Head

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

一般特性

  • 线性光纤最大速率:1000 mm/s
  • 参考频率:3.4至4.0 MHz
  • 重量:3.4 kg(7.5磅)
  • 布线所需空间:设备后保留12.00 cm(4.72 in)

激光束

  • 直径:6 mm(0.25英寸)
  • 最小输出功率:180 uW(标准)
  • 最小输出功率:300 uW(选件H01)

电气功率

  • 2.2A时最大值为+15V ±0.3V
  • 0.02A时最大值为-15V ±0.3V
  • 预热功率:35W
  • 工作功率:23W

描述