特点

一般特性

  • 线性光学的最大速度:711 mm/s
  • 参考频率:2.4 至 3.0 MHz
  • 重量:3.4 kg(7.5 磅)
  • 预热时间:90 分钟

激光束

  • 直径:6 mm;选件 003:3 mm;选件 009:9 mm
  • 最小输出功率:180 µW;选件 H03:300 µW;选件 H05:240 µW;选件 H07:400 µW
  • 最大输出功率:1 mW
  • 光束高度:79.5 ± 1.0 mm

输入功率要求

  • +15 V ± 0.3 V(3.0 A 最大值)
  • -15 V ± 0.3 V(0.3 A 最大值)

Keysight 5517C 主要用于基于 VME 和基于个人电脑的激光干涉仪系统等运动速度更快的应用,例如半导体光刻和平板应用。 选件 009 提供了 9 mm 直径的光束,可以与三轴干涉仪配合使用,进行更大角度范围的测量。 请联系是德科技了解定制要求。

应用
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Keysight 5501A 系統
Beam height (mm)
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
696
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
> 180
Reference frequency (MHz)
2.4 to 3.0
速率
700 mm/s
应用
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
Reference frequency (MHz)
速率
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Keysight 5501A 系統
79.5
696
> 180
2.4 to 3.0
700 mm/s
查看更多
应用:
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Keysight 5501A 系統
Beam height (mm):
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
696
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number:
> 180
Reference frequency (MHz):
2.4 to 3.0
速率:
700 mm/s
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90
5517C 系列激光头-是德科技 Keysight

想要深入了解 5517C?

需要帮助或遇到问题?