这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53310A 调制域分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available 53305A 相位分析软件 [已淘汰] 

    53305A 相位分析软件 [已淘汰]

    Keysight 53305A相位分析软件可与53310A调制域分析仪共用。53305A可为射频系统性能提供清晰的图片。

  • E5052A E5052A 信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz [已淘汰] 

    E5052A 信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz [已淘汰]

    Keysight E5052A信号分析仪运用E5001A SSA-J软件可提供高达飞秒分辨率的精确时钟抖动分析。

  • e5053a_m E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz 

    E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz

    26.5 GHz 微波下变频器设计与 E5052A/B 信号源分析仪搭配使用。110 GHz 相位噪声与毫米波混频器结合。