Keysight 5087A分布式放大器为分配高质量频率标准的正弦曲线频率提供了出色的灵活性。 在提供粒子或晶体频率标准的多输出时,低失真和卓越的绝缘性能使它成为最佳选择。三条输入信道可以接受10 MHz或5 MHz的频率。每条信道可提供多达12种电压电平级别的可选输出数量。而且,每条输出信道的电压电平均可在 0 Vrms到 3 Vrms之间进行调整。
因为5087A是模式化的,因此您可以通过对输入和输出模块进行特定组合,以满足不同的分配要求。在每个插入式输入和输出放大器周围设置屏障,以确保最低的噪声和信道间串扰。经过调谐的输出放大器可以提供清晰的信号和优质的信道间绝缘。115/230 VAC电源可以为放大器提供调整好的电流。线性电压波动不会影响对输出的振幅或相位的测量结果。它还提供了外部22-30 Vdc连接,确保即使出现交流电故障,仍可不间断运行。
如果您需要扩展分布式放大器的容量,可以使用通过Keysight 10812A模块编号,定购独立的输入和输出模块。
- 低噪声和出色的绝缘功能
- 出色的相位稳定性以及不间断的向备用电源转换
- 用于特殊要求的多种功能
- 3个输入通道和12个输出通道