这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

478A 同轴热敏电阻底座

出售方:

基本配置价格 US$ 5,846

典型配置  

典型配置

478A Coaxial Thermistor Mount, 10 MHz to 10 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 日常功率测量同样具备高精度
  • 对低温度漂移进行补偿
  • 测量低至 microwatt 的微波功率
  • 显示在 12 个频率上的校准因数和有效效率
  • 频率范围: 10 MHz 至 10 GHz
  • 最大驻波比: 10 MHz 至 25 MHz 1.75;25 MHz 至 7GHz 1.30;7 GHz 至 10 GHz 1.50
  • 可用选件: 478A-H75 和 478A-H76 适用于频率范围 1 MHz 至 1 GHz(最大驻波比 1.3;50 MHz 时,为 1.05)。 在 50 MHz 时,478A-H76 可提供标准的实验室校准
  • 1 年标准保修期

描述

Keysight 478A 可提供高效率和高射频(RF)匹配。与 N432A 或 432A 功率计结合使用,它在日常功率测量中也具备高精度。 这些热敏电阻底座即便在存在热冲击的情况下也可对低漂移温度进行补偿,同时能测量低至 1 microwatt 的微波功率。 每个热敏电阻底座都包含在六个频率上测得的校准因数和有效效率的数据,符合美国国家标准和技术研究所(NIST)标准,NIST 在这些频率上提供校准服务。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。

Keysight Technologies F and S Award Logo