这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

436A Power Meter

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 能以Watts、dBm或dB等相关单位显示读数,无需转换测量结果
  • 用于模拟调整的峰值计
  • 对每个传感器进行补偿,以提高传感器精度的校准因数
  • 频率范围:100 kHz至110 GHz
  • 功率范围:-70至+44 dBm
  • 功率精度: ±0.5%
  • 功率参考:内置50 MHz振荡器/N型输出

描述

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。