- 功率范围:7 个量程,满量程读数分别为 10 µW、30 µW、100 µW、300 µW、1 mW、3 mW和 10 mW;并可在 -20 dBm 至 +10 dBm 的满量程内进行校准,步长为 5 dB
- 噪声:低于满量程峰值(典型值)的 0.25%
- 响应时间:在记录器输出端为 35 ms 的时间常数(典型值)
- 微调零:自动操作、通过前面板开关操作
- 零带过:在最灵敏的量程内进行调零时,小于满量程的 0.50%
- 仪表:紧带悬挂,单独校准,镜面反射标度。毫瓦量程标度超过100 mm(4.25 英寸)
- 校准因数控制:13 个位置的开关使仪表读数归一化,以适应热敏电阻传感器的校准因数。100% 到 88% 的范围以 1% 递增。
- 热敏电阻传感器:运行 432A 需要使用热敏电阻传感器。
432A 模拟功率计将于 2011 年 6 月 1 日停产,替代产品为 N432A 热敏电阻功率计
Keysight 432A 可在广泛的温度范围内提供高精度测量。通过测量热敏电阻桥的输出电压并计算对应的功率,432A 可获得 ±0.2 % ±0.5 microW 的高精度。由于热电效应误差已降至可以忽略的水平,432A 在最灵敏的测量范围内也可以保持较高精度。
请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。