这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

355C Manual Step Attenuator, DC to 1000 MHz, 0 to 12 dB, 1 dB steps

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至1 GHz
  • 衰减范围:0至12 dB,以1 dB步进
  • 0 dB时的插入损耗:0.2 dB +2.3 dB/GHz
  • 最大驻波比:250 MHz时1.2、500 MHz时1.3、1 GHz时1.5
  • 重复使用寿命:0.03 dB最大值,每部分重复50万次
  • 最大射频输入功率:0.5 W(平均值)、350 W(峰值)
  • 连接器类型:BNC阴性、可选的N型阴性和TNC阴性