这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

基本配置价格 US$ 2,626

典型配置  

典型配置

34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232

  • R-55D-001-3Z KeysightCare Technical Support - 3 years
  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 AC line selection 120-volt
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

34970A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34970A-100 AC line selection 100-volt
34970A-120 AC line selection 120-volt
34970A-220 AC line selection 220-volt
34970A-240 AC line selection 240-volt
34970A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34970A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
运输箱 

运输箱

34131A
Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)
34161A
34161A 附件袋 

34161A 附件袋

34161A
Keysight 34161A Cordura 附件袋安装在 Keysight 34401A 和 34420A 万用表及 34970A 数据采集/开关单元的顶部。
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
  • 机柜:System II 或 System II Plus
34191A
2U 双法兰套件 

2U 双法兰套件

34191A
2U 双法兰套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 法兰、螺钉和螺母)。
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A
双锁连接套件(基于 5061-8769)。
34307A
热耦套件 

热耦套件

34307A
  • 10 个 J 型热电偶
  • 长度为 180 cm(72 英寸)
     
34308A
热敏电阻套件 

热敏电阻套件

34308A
  • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
  • 互换性: 0.1 ℃
  • 负载:裸线
  • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
  • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
     
34901A
用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 

用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

34901A
用于 34970A/34972A 数据采集/开关单元的 Keysight 34901A 模块是一款通用性极强的多路复用器,适用于一般扫描。
34902A
用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 

用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块

34902A
34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34902A 模块采用舌簧继电器,实现每秒高达250 条通道的扫描速率。
34903A
用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 

用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块

34903A
Keysight 34903A 是为 34970A 数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。
34904A
用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 

用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块

34904A
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34904A模块在被测设备和测试设备之间提供了最灵活的连接。
34905A
用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 

用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块

34905A
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34905A RF复用器为高频和脉冲信号提供了宽带开关功能。
34906A
用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 

用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块

34906A
用于 34970A 数据采集/交换单元的是德 34906A 射频多路复用器模块为高频和脉冲信号提供宽带转换功能。
34907A
用于 34970A 的多功能模块 

用于 34970A 的多功能模块

34907A
34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性
34908A
用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 

用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块

34908A
可以使用 34970A 数据采集/开关单元的 Keysight 34908A 模块,在常见的低压应用中实现最大的密度,如电池测试、元器件检定和台式机测试。
82357B
支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

82357B
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

请与是德联系,了解选项定价。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 数据采集系统 

    DAQ970A 数据采集系统

    • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 [已停产] 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 [已停产]

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元内置 6 ½ 位数字万用表(22 比特),并提供 8 个插入式模块候选
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 接口可方便地连接至个人电脑

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A 数据采集系统 

    DAQ973A 数据采集系统

    数据采集系统内置 6 ½ 位数字万用表和自动校准功能,可以有效补偿因时间和温度变化而导致的内部漂移。

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A 用于 34970A 的多功能模块 

    34907A 用于 34970A 的多功能模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性