这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

出售方:

基本配置价格 US$ 1,994

典型配置  

典型配置

34970A Data Acquisition/Switch Unit. GPIB, RS232

  • 34970A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 34970A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性

  • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
  • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
  • 8 种开关和控制插入式模块可供选择
  • 内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
  • 非易失存储器可存储 5 万个读数,可在断电时保持数据
  • 每个通道都有 HI/LO 极限报警功能,以及 4 个 TTL 报警输出
  • 支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试

描述

Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,从而实现容易和可预期的继电器维护。最流行的 34901A 模块具有内置的热电偶参考和 20 个 2 线通道。

插入式模块产品比较

Keysight’s BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可与 34970A 和 34972A 结合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置和实时数据显示与分析。BenchVue 支持您快速设置和执行测量,以及通过各种显示类型导出数据或记录和查看实时测量结果,从而更快地解释数据。BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分畅销仪器。了解更多信息并下载免费试用版 BenchVue DAQ 应用软件。

Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国的注册商标。

市场上已经出现这款电源的假冒产品或相关产品。为确保您买到的是是德科技正品,获得符合期望的质量和性能,请务必通过是德科技授权分销合作伙伴购买。点击上面的“如何购买或租赁”按钮,查找授权分销合作伙伴。