这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

3488A 开关/控制单元

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • 34970A 数据采集开关单元 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 

    34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

    • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 数据采集系统 

    DAQ970A 数据采集系统

    • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 [已停产] 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 [已停产]

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元内置 6 ½ 位数字万用表(22 比特),并提供 8 个插入式模块候选
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 接口可方便地连接至个人电脑

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A 数据采集系统 

    DAQ973A 数据采集系统

    数据采集系统内置 6 ½ 位数字万用表和自动校准功能,可以有效补偿因时间和温度变化而导致的内部漂移。