这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

3488A 开关/控制单元

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

3488A 已由 3499 开关系列所取代。 3499A/B/C 的软件和固化软件均与 3488A 兼容,但增加了 20 个额外的开关模块。

Keysight 3488A 开关/控制单元针对需要多通道测量的测试,提供了多功能的 GPIB 可编程开关转换能力。 Keysight 3488A 提供信号转换能力,以及高性能生产测试系统所需要的完整性和隔离度。 它还为工作台的自动化实验和实验室中的测试开发,提供了灵活和低成本的互连。 Keysight 3488A 最多可容纳 5 个下列开关和控制模块:

  • 10 通道继电器多路复用器(选件 010)
  • 10 通道通用继电器(选件 011)
  • 双 4 通道 VHF 开关(选件 012)
  • 4 x 4 矩阵开关(选件 013)
  • 16 位数字输入/输出(选件 014)
  • 模拟电路板(选件 015)
  • 3 通道 18 GHz 开关(选件 016)
  • 7 通道 C 型继电器(选件 017)
  • 2 通道微波开关(选件 018)
  • 1.3 GHz 50 和 75 欧姆多路复用器(选件 019、选件 020)
  • 直流至 26.5 GHz 信号开关转换
  • 多达 50 个通道
  • 矩阵、多路复用器,以及通用继电器
  • 40 个配置存储寄存器
  • 数字 I/O 控制和激活
  • 11 种开关和控制模块
  • 了解详细信息,请点击 3488 技术资料链接。