这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

346C 噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,额定 ENR 15 dB

出售方:

基本配置价格 US$ 3,662

典型配置  

典型配置

346C 10 MHz to 26.5 GHz 346 Series Noise Source nominal ENR 15dB

  • 346C-100 APC 3.5 (m) connector
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
  • 电压驻波比:< 1.35:1
  • 连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
  • 低 SWR 适用于降低噪声系数测量的不确定度
  • 特定频率下单独校准的 ENR 值
  • 校准程序通过软盘提供,可轻松地载入到 NFA 系列噪声系数分析仪
  • 1 年标准保修

描述

Keysight 346C 噪声源是是德噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 26.5 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。选件 K01 是同轴噪声源,与 2.4 毫米同轴连接器搭配使用,其工作频率范围可达到 1 至 50 GHz。