这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

346B 噪声源,10 MHz 至 18 GHz,额定 ENR 15 dB

出售方:

基本配置价格 US$ 2,752

典型配置  

典型配置

346B 10 MHz to 18 GHz 346 series noise source nominal ENR 15dB

  • 346B-H01 APC 3.5(m) connector with 21 dB nominal ENR
  • 346B-910 Extra operating manual(s)
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:10 MHz 至 18 GHz
  • 电压驻波比:< 1.3:1
  • 连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
  • 低 SWR 可降低噪声系数测量的不确定度
  • 特定频率下单独校准的 ENR 值
  • 校准程序通过软盘提供,可轻松地载入到 NFA 系列噪声系数分析仪
  • 3 年标准保修

描述

Keysight 346B 噪声源是是德噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。346B 的高 ENR、低 SWR 和各种连接器使其成为一款通用的噪声源。添加支持高 ENR(21 dB 典型值)DE 特殊选件 H01,可测量高噪声系数器件;添加选件 H42,可测量直播卫星(DBS)低噪声单元变频器。