这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 4,679

典型配置  

典型配置

34420A Nanovolt/micro-ohm meter, 7.5 digit

  • 34420A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 34420A-220 220-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

34420A-100 100-volt ac line selection
34420A-120 120-volt ac line selection
34420A-1CM Add rackmount kit
34420A-220 220-volt ac line selection
34420A-240 240-volt ac line selection
34420A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34420A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34420A-ABD Germany - German manual set
34420A-ABF France - French manual set
34420A-ABJ Japan - Japanese manual set
34102A
低热输入电缆 

低热输入电缆

34102A
Keysight 34102A 是用于 34420A 的低热输入电缆。
34103A
低热短路插塞 

低热短路插塞

34103A
Keysight 34103A 是用于 34420A 的低热短路插塞,提供方便而可靠的短路。
34104A
低热输入连接器 

低热输入连接器

34104A
Keysight 34104A 是一款与 34420A 匹配的低热输入连接器
34131A
运输箱 

运输箱

34131A
Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)
34161A
34161A 附件袋 

34161A 附件袋

34161A
Keysight 34161A Cordura 附件袋安装在 Keysight 34401A 和 34420A 万用表及 34970A 数据采集/开关单元的顶部。
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。
34191A
2U 双凸缘套件 

2U 双凸缘套件

34191A
2U 双凸缘套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 镶条、若干螺钉和螺母)。
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A
双锁连接套件(基于 5061-8769)。
82357B
支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

82357B
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

请与是德联系,了解选项定价。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available 数字多用表附件 

    数字多用表附件

    为您的数字万用表配备高质量的附件。是德提供从测试引线到 kelvin 探头套件的各种高质量数字万用表附件,为进行高质量的数字万用表测量铺平了道路。您需要随身携带数字万用表吗?我们提供各种运输箱和运输袋,让数字万用表可以与您如影随形。

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 3458A 数字多用表, 8 1/2 位 

    3458A 数字多用表, 8 1/2 位

    Keysight 3458A数字多用表突破了在生产测试、研制开发和校准实验室长期存在的速度和精度不能兼顾的性能壁垒。具有每秒100,000次读数/秒及340种设置变化/秒。24小时直流电压准确率达0.6。

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产] 

    33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产]

    33250A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33600 系列 Trueform 波形发生器。

  • no image available 直流电源 

    直流电源

    作为全球领先的测试测量仪器制造商,是德提供各种型号,不同种类的直流电源,包括:直流稳压电源,大功率直流电源,线性直流电源,可调直流电源等及其配件,使用方法和注意事项。

  • 33220A product photograph 33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产] 

    33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产]

    33220A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33500 系列 Trueform 波形发生器。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。