这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

Features

  • 68 channels with 2M memory depth per channel
  • Half channel timing mode provides up to 4M memory depth per channel
  • Connect up to five modules together for a 340 channel system
  • Refer to the data sheet for more information

描述

Keysight 16717A 333 MHz 状态和 2 GHz 定时逻辑分析仪模块为您的未来数字设计提供高性能的状态和定时特性。它采用Keysight 突破性的 VisiTrigger 技术。

请了解新一代是德逻辑分析仪产品。