这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1670G 独立式逻辑分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 136通道便携式逻辑分析仪
  • 500 MHz定时速度
  • 150 MHz状态速度
  • 存储器:64 K标准存储器、256 K或2 M可选存储器
  • 可选2通道示波器或32通道码型发生器

描述

Keysight 1670G以极具吸引力的价格提供了优异的逻辑分析仪性能

通过深内存选项,用户可以捕获更多的数据,而不必设置复杂的触发器。集成示波器选项可以同时查看模拟信号和数字信号。内置码型发生器选项可以模拟被测设备,同时使用逻辑分析仪捕获响应。

 

  • 136通道逻辑分析系统
  • 优异的性能:150 MHz状态速率, 高达500 MHz定时速率, 64K标准采集内存, 使用选项001时256K内存, 使用选项002时2M内存
  • 选项003示波器: 2通道, 500 MHz, 2 GSa/s, 32K内存
  • 选项004码型发生器: 32通道, 100M矢量/秒, 256K矢量深
  • 2 GB硬驱和1.44 MB DOS软驱
  • VGA分辨率的彩色平板显示器,帮助用户迅速找到信息
  • 可以选择鼠标操作或前面板操作,简便使用良好设计的用户界面
  • 支持可选的PC式键盘
  • 支持ASCII数据和PCX/TIFF/EPS屏幕快照等文件格式
  • Centronics打印机端口, GPIB和RS-232编程能力
  • 通过X-Windows实现局域网远程操作,通过FTP/NFS实现数据传送
  • 23种预先定义的触发功能,支持图形表示和普通语言描述,简便地设置强大的测量功能

请了解新一代是德逻辑分析仪产品。