这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

14814A 选件 001 外时钟基准

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

能用选件001外时钟基准翻新改进我的33120A吗?

所有1994年8月以后发运的仪器都可以更新。请查看仪器后面板的串号。如果串号小于US34004078,您的仪器就不能翻新改进。

如何订货?

请求 33120-80001 时基翻新改进套件。

我能自己安装翻新改进套件吗?

大多数人都能完成实际安装,但需要对33120A进行频率调整。1kHz频率测量至少需要8位(0.01ppm)的精度。

翻新改进说明

有哪些关键指标?

该选件能把33120A时基锁定到能在50Ω上达到-10dBm至+15dBm电平范围的10MHz信号(±50Hz)。要了解所有技术指标,请参看数据表。

33120A 技术指标

如何使用该选件?

该翻新改进选件随带用户手册和服务手册。

用户指南

请下载和观看本网页所附的“33120A 选件001”pdf文件,以得到一些帮助您启用的步骤。