这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11970V 波导谐波混频器,50 至 75 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 4,157

典型配置  

典型配置

11970V 50 - 75 GHz waveguide harmonic mixer

  • 11970V-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • 11970V-009 Connection kit - 3 SMA cables (5061-5460 OPT 009)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 平坦的频率响应
  • 低变频损耗
  • 无偏置或调谐调整
  • 100 mW 安全输入电平

描述

Keysight 11970V 波导混频器是一款通用谐波混频器,采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。它无需使用外部直流偏置或调谐分支,便可达到上述指标。由于不需要进行混频器配置和调谐调整,11970V 简化了手动操作和计算机控制硬件操作。

11970V 将 Keysight N9030A PXA 高性能信号分析仪的频率范围扩展到了 V 频段(50 至 75 GHz)。它完全兼容其他是德频谱分析仪,包括:E4440A/46A/48A PSA(配有选件 AYZ)、E4407B ESA-E(配有选件 AYZ)、856xEC、8566B(配有前置放大器)和 7000 模块化分析仪(配有 70907A/B 外部混频器接口模块)。

需要使用外部双工器来连接 11970V 和 N9030A PXA(配有选件 EXM)。您可以作为型号 N9029AE13 从是德或作为型号 DLP.313B 从 OML 公司购买推荐的双工器。

如欲订购 N9029AE13,请与是德科技有限公司联系。