这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7

出售方:

基本配置价格 US$ 1,109

典型配置  

典型配置

11930A APC-7 limiter, DC-6 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至6 GHz
  • 插入损耗:3 GHz时1.0 dB、6 GHz时1.5 dB
  • 回波损耗:30 kHz至3 GHz时22 dB、3 GHz至6 GHz时20 dB
  • 最大输入功率电平:3 W(连续)6 W(脉冲、30 ms脉冲宽度、10%占空比)
  • 限制阈值:30 dBm,典型值
  • 最大直流电压:30 V