这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11921B 适配器,1.0 mm(阴头)至 1.85(阴头),直流至 65 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 适用于85/110 GHz 1 mm测试系统的测量精度和多功能性
  • 可轻松用于晶片和同轴测量
  • 插入损耗:0.05 dB
  • 回波损耗:20 dB
  • 最大CW功率:10 W
  • 可重复性:-35 dB(1.0 mm);-40 dB(1.85 mm)