这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11904S Adapter Set, 2.4 mm to 2.92 mm, DC to 40 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 3,271

典型配置  

典型配置

11904S 2.4 mm to K adapter set, complete

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 包括2.4 mm阳性、2.92 mm阳性适配器
  • 包括2.4 mm阳性、2.92 mm阴性适配器
  • 包括2.4 mm阴性、2.92 mm阴性适配器
  • 包括2.4 mm阴性、2.92 mm阳性适配器