这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11904C Test Port Adapter, 2.4 mm (m) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 898

典型配置  

典型配置

11904C 2.4 mm male to 2.92 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:2.4 mm(阳)、2.92 mm(阴)
  • 级别:计量
  • 频率范围:直流到40 GHz
  • 回波损耗:> 24 dB
  • 可重复性:-40 dB
  • 电气长度:11.3 mm(0.45英寸)
  • 全长:13.3 mm(0.52英寸)
  • 直径:9.0 mm(0.35英寸)