这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11903A Adapter, 2.4 mm (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 818

典型配置  

典型配置

11903A 2.4mm (m) to type-N(m) adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:2.4 mm(阳)、N型(阳)
  • 级别:计量
  • 频率范围: 直流到18 GHz
  • 回波损耗:> 28 dB
  • 可重复性:-48 dB
  • 电气长度:46.1 mm(1.82英寸)
  • 全长:49.1 mm(1.93英寸)
  • 直径:22.0 mm(0.86英寸)