这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11901B Adapter, 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 683

典型配置  

典型配置

11901B 2.4 mm female to APC-3.5 female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:2.4mm阴到3.5 mm阴
  • 级别:计量
  • 频率范围:直流至26.5 GHz
  • 回波损耗:>32 dB
  • 可重复性:-54 dB
  • 电气长度:16.1 mm(0.63 in)
  • 总长度:21.1 mm(0.83 in)
  • 直径:8.0 mm(0.31 in)