这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11901A Adapter, 2.4 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 682

典型配置  

典型配置

11901A 2.4 mm male to APC-3.5 male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:2.4 mm(阳性),3.5 mm(阳性)
  • 级别:计量
  • 频率范围:直流至26.5 GHz
  • 回波损耗:> 26 dB
  • 可重复性:-54 dB
  • 电气长度:16.1 mm(0.63英寸)
  • 全长:20.9 mm(0.82英寸)
  • 直径:9.0 mm(0.35英寸)