这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11900A Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 818

典型配置  

典型配置

11900A 2.4 mm male to 2.4 mm male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:2.4 mm(阳性),2.4 mm(阳性)
  • 级别:计量
  • 频率范围:直流至50 GHz
  • 回波损耗:> 26 dB
  • 可重复性:-44 dB
  • 电气长度:12.4 mm(0.49英寸)
  • 全长:16.2 mm(0.64英寸)
  • 直径:9 mm(0.35英寸)