这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11867A 射频限制器,直流至 1800 MHz

出售方:

基本配置价格 US$ 667

典型配置  

典型配置

11867A RF limiter, 10 Hz to 1800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至 1800 MHz
  • 插入损耗: < 0.75 dB
  • 抑制平均功率 10 瓦和峰值功率 100 瓦的信号

描述

11867A 射频限制器可用于保护频谱分析仪、计数器、放大器和其它仪器的输入电路免受大功率的影响,保证测量性能。 该限制器(直流至 1800 MHz)可抑制高达 10 瓦(平均功率)和 100 瓦(峰值功率)的信号, 插入损耗低于 0.75 dB。