这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11852B 适配器,50 欧姆 N 型(阴头)至 75 欧姆 N 型(阳头)

出售方:

基本配置价格 US$ 754

典型配置  

典型配置

11852B Minimum loss pad

  • 11852B-401 Standard connector - 50 ohm Type-N female, 75 ohm Type-N male
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

卓越的RF性能

  • 频率范围: 直流至3 GHz
  • 回波损耗:> 27 dB

特性

  • 等级:仪器
  • 电气长度:50.2 mm(1.98 in)
  • 总长度:60.1 mm(2.37 in)
  • 直径:22.0 mm(0.87 in)