这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11742A 阻断电容器,0.045 ~ 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 321

典型配置  

典型配置

11742A Blocking Capacitor, 45MHz - 26.5GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

卓越的射频性能

  • 低 SWR(12.4GHz 时为 1.11)
  • 低插入损耗(12.4 GHz 时为 0.35 dB)
  • 高直流阻断电压

连接器类型

  • 3.5 mm(阳头-阴头)

卓越的射频性能

  • 低插入损耗 < 1.2 dB
  • 50 V 最大直流工作电压
  • 3.5 mm 精密同轴连接器
     

描述

Keysight 11742A 阻断电容器能够阻断 45 MHz 以下的直流信号并允许高达 26.5 GHz 的信号通过。结合高频示波器使用或用于偏置微波电路中时, Keysight 11742A 能够高效地阻断低频信号,确保昂贵的测量设备不被损坏以及射频和微波测量精度不受影响。