这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11713A 11713A 衰减器/开关驱动器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

87222D
Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz

87222D
The Keysight 87222D 4-port coaxial transfer switch provides exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation.
87222E
Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz

87222E
The Keysight 87222E Transfer Switch, dc to 50 GHz, provides simplification of design in signal routing and conditioning applications.

相关产品和解决方案

  • N2002A 噪声源测试装置 N2002A 噪声源测试装置 

    N2002A 噪声源测试装置

    N2002A 噪声源测试装置是一低价位的独立仪表。作为校准系统的一部分, 它使调试过程更快速、可重复及最小程度的不确定性。

  • N2002A 噪声源测试装置 U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值 

    U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值

    • USB 智能噪声源
    • 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围
    • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间